ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ フットスイッチ |
|
ミスミ 球面座金 |
|
日本カノマックス KANOMAX アネモマスターライト(風速・風温) |
|
スリーエムジャパン セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダード(簡易パッケージ)タイプ |
|
アズワン ペットボトル M1-354シリーズ |
|
タンガロイ 外径ねじ切り加工用バイト CER/L-DT形 |
|
ミツトヨ ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX |
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。
産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
【特長】
・データ転送用フットスイッチ
・ハンドルから手を離さずに足で踏むことで測定結果をデータ処理措置に入力ができます

ミツトヨ
リニヤスケール(標準タイプ)


新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,876円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミツトヨ
215シリーズ コンパレータスタンド BS
5通常価格(税別):53,784円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):14,220円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~