17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタ用コードアウトユニット

通常単価(税別)
23,028
税込単価
25,331
通常出荷日:2日目

【特長】・RS-232C出力するためのコードアウトユニットです・各種コマンドによりPC等と通信が可能で...

詳細を確認

型番:

06AET993
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06AET993の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
06AET993
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,028
( 25,331 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RS-232C出力するためのコードアウトユニットです
・各種コマンドによりPC等と通信が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタ用コードアウトユニットの型番06AET993のページです。 型番06AET993に関する仕様情報を記載しております。
リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタ用コードアウトユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタ用コードアウトユニット
リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタ
カウンタ台(旋盤用)
カウンタ台
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・単機能) EGカウンタ
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EHカウンタ(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨマグネスケールマグネスケールミツトヨミツトヨ
通常価格23,02871,14819,72510,791 -48,17186,520
通常出荷日2日目4日目2日目3日目4日目4日目
商品タイプデータ機器関連品カウンタデータ機器関連品データ機器関連品カウンタカウンタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング