ツール用品技術窓口


542-246
LGB2-0105L

542-244
LGB2-105L

542-262H/542-264
LGB2-110H/LGB2-110-1

542-270
LGB2-110AR
■仕様
| タイプ | L形タイプ | ストレートタイプ | 低測定力タイプ | 測定子エア駆動タイプ※1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 542-246 | 542-244 | 542-262H | 542-264 | 542-270 | |
| 符号 | LGB2-0105L | LGB2-105L | LGB2-110H | LGB2-110-1 | LGB2-110AR※2 | |
| 測定範囲 | 5mm | 10mm | ||||
| 分解能 | 0.1μm | 1μm | ||||
| 指示精度(20℃) | 0.8μm | 2μm | 1μm | 2μm | ||
| 量子化誤差 | ±1カウント | |||||
| 応答速度 | 380mm/s | 900mm/s | ||||
| 測定力 | 縦姿勢 | 0.65 N以下 | 0.8 N以下 | 0.6 N以下 | 0.8 N以下 | |
| 横姿勢 | 0.6 N以下 | 0.75 N以下 | 0.55 N以下 | 0.75 N以下 | ||
| 逆姿勢 | 0.55 N以下 | 0.7 N以下 | 0.5 N以下 | 0.7 N以下 | ||
| 質量 | 160g | 155g | 170g | |||
| 測定子 | 超硬球φ3mm(取付用ねじ部:M2.5(P=0.45)×5)標準測定子No.901312 | |||||
| ステム径 | φ9.5mm | |||||
| 軸受方式 | リニアボールベアリング | |||||
| 出力ケーブル長さ | 2m(本体から直出し) | |||||
| コネクタ | 使用プラグ:RM12BPE-6PH(ヒロセ)、適合レセプタクル:RM12BRD-6S(ヒロセ) | |||||
| 使用温度(湿度)範囲 | 0~40℃(20~80%RH、非結露) | |||||
| 保存温度(湿度)範囲 | -10~+60℃(20~80%RH、非結露) | |||||
| 標準付属品 | キースパナ(測定子交換用):No.538610 | |||||
※1:使用空気圧:0.3~0.4MPa
※2:エア供給時にスピンドル前進

542-246
LGB2-0105L

542-244
LGB2-105L

542-262H/542-264
LGB2-110H/LGB2-110-1

542-270
LGB2-110AR
■コネクタ部

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては"インダストリー4.0"に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。
【特長】
・LGB2シリーズはスリムタイプでありながら、ナット締めが可能なタイプです。(但し、ステム径はφ9.5mm)
・スピンドル作動部にリニヤボールベアリングを採用しており、耐久性に優れています。

ミツトヨ
リニヤスケール(標準タイプ)


新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

STS
マーキングレーザーレーザー色:赤
5通常価格(税別):35,200円

ムラテックKDS
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
4通常価格(税別):32,816円

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):15,770円~

ムラテックKDS
電子整準 リアルグリーンレーザー
0通常価格(税別):16,466円

マグネスケール
測長ユニット DT12(標準タイプ)
0通常価格(税別):17,721円

マグネスケール
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
0通常価格(税別):58,818円~

ミツトヨ
リニヤゲージ 外部スイッチボックス
0通常価格(税別):17,318円

ミツトヨ
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
0通常価格(税別):13,008円~

ミツトヨ
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
0通常価格(税別):7,076円