17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外部ゼロセット端子付接続ケーブル

通常単価(税別)
6,4147,078
税込単価
7,0557,786
通常出荷日:4日目

【特長】・本体のSETスイッチに触れずにゼロセットができるように、ケーブル中の必要な2本をバラ線にした...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ケーブル長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ケーブル長さ

(m)

最小発注数量
1
1個
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,414
( 7,055 )
4日目
7,078
( 7,786 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体のSETスイッチに触れずにゼロセットができるように、ケーブル中の必要な2本をバラ線にしたケーブルです。
・市販のスイッチなどを組合せてご利用ください。
・短絡1秒以内で表示値のINC系ゼロセット、短絡1秒以上でABS系プリセット値リコールができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外部ゼロセット端子付接続ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外部ゼロセット端子付接続ケーブル
リニヤゲージ 端子台接続ケーブル
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)(ミツトヨ品番)
接続ケーブル CE34シリーズ
リニヤゲージ 外部スイッチボックス
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨマグネスケールミツトヨ
通常価格6,414-3,6432,694 -2,940 -4,300 -17,318
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜4日目
商品タイプ接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブルデータ機器関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング