17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密バイス MVSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密バイス MVSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MVS-30

2018年04月に販売終了となりました。

【特長】
・移動ジョウを斜め下方に締めつけるためワークピースの浮き上がりがありません。
・前後と両側面にクランプ溝があります。
・移動ジョウのタテ、ヨコ両方向に円筒形状物を固定するためのV溝があります。
・側面にストッパ取付用のタップ穴があります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
30
最大口開き(mm)
25
口深さ(mm)
15
全長(mm)
70
高さ(mm)
35
質量(g)
400
精度
2.0μm(直角度、平行度)
表面硬度
HRC58以上
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト