ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

  • 穴径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    極薄型切断砥石 軽天【10個入り】

    極薄型切断砥石 軽天 803110
    通常単価(税別)
    5,095
    税込単価
    5,605
    通常出荷日:4日目

    フランジ締付部が砥石と一体成形で安全。【用途】・鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製...

    詳細を確認

    型番:

    803110
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    803110の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ストレート型
    被削材
    一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム
    外径(mm)
    106
    厚さ(mm)
    1.0/1.2
    穴径(mm)
    15
    砥粒
    AX
    粒度(#)
    46
    JANコード
    4954458234684
    最高使用回転数
    14400rpm
    最高使用周速度
    4800m/min

    型番リスト

    表示件数
    型番
    803110

    外径

    (mm)

    厚さ

    (mm)

    穴径

    (mm)

    JANコード

    最高使用回転数

    最小発注数量
    106
    1.0/1.2
    15
    4954458234684
    14400rpm
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,095
    ( 5,605 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    フランジ締付部が砥石と一体成形で安全。
    【用途】
    ・鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属
    【仕様】
    ・補強ネット2枚入り

    商品情報

    極薄型切断砥石 軽天:関連画像

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    極薄型切断砥石 軽天の型番803110のページです。 型番803110に関する仕様情報を記載しております。
    極薄型切断砥石 軽天のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    極薄型切断砥石 軽天
    切断用砥石 ジャーンカット軽天用
    レジノイドダイヤ極薄切断砥石 RCD
    切断砥石 レンジャーカット 一般鋼・ステンレス用極薄
    切断砥石"武蔵"
    切断砥石"小次郎"
    メーカーライフワークニューレジストン柳瀬トラスコ中山トーケントーケン
    通常価格5,0951,83633,949 -347339 -375 -
    通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目1日目〜1日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
    被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄銅 / アルミニウム / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
    砥粒AXAZDIAZAAZAZ
    粒度(#)4636140606046
    最高使用周速度4800m/min-----

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング