T-549 キュービックタイマー

T-549 キュービックタイマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • T-549BL
  • T-549PK
  • T-549WT
通常単価:
1,206
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・LED ランプと音で時間をお知らせ。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
T-549BL
T-549PK
T-549WT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 電源 仕様 材質

1,206円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ブルー4536117022902リチウム電池CR2032×1個LEDランプ/音量大・小・無切替/オートパワーオフ/時計機能/リピート機能/予告アラーム/カウントアップ/立てかけスタンド/ひも通し穴/ネックストラップ付/強力磁石×1個ABS樹脂

1,206円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ピンク4536117022896リチウム電池CR2032×1個LEDランプ/音量大・小・無切替/オートパワーオフ/時計機能/リピート機能/予告アラーム/カウントアップ/立てかけスタンド/ひも通し穴/ネックストラップ付/強力磁石×1個ABS樹脂

1,206円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト4536117022889リチウム電池CR2032×1個LEDランプ/音量大・小・無切替/オートパワーオフ/時計機能/リピート機能/予告アラーム/カウントアップ/立てかけスタンド/ひも通し穴/ネックストラップ付/強力磁石×1個ABS樹脂

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ タイマー 最大計時 99分99秒 サイズ(mm) W62×D15×H90

T-549 キュービックタイマーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)