17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フリーマジック フック&ループ混在 粘着タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F9820Y-P-16-25-00001

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

タッチアンドクローズでしっかり締まるファスニングシステム。
【特長】
・1本のテープにフックとループの機能を備えたマジックテープです。
・縫製時にフックとループを縫いまちがえたり、色合わせに気を使うことがありません。
・やわらかいループ糸が表面に出ているので肌にやさしく、他素材を傷めにくい。
・構造上、糸くずやゴミがつきにくいので、安心して洗濯できます。
・ポリウレタン系樹脂を使用しないため、難燃加工を施さなくても、鉄道、自動車等の難燃基準に適合する。
・バックコート剤を使用していないためナイロン製と比べて軽量。
【用途】
・アパレル用途婦人服、紳士服、子供服、ベビー用品等に。

ご注意

  • 色番号は下記商品情報のカラーサンプルにてご確認ください。
  • 「プッシュ&クローズ」。フックよりループの方が高く形成されていますので、御使用時には強く押しあてて係合させてください。御使用時には「フリーマジック」同士の組み合わせでお使いいただくことをお勧めします。パイル生地等と組み合わせる場合には、「フリーマジック」の使用長を長めにしてください。
  • 1反(25m)に3ヶ所つなぎ目が入る可能性があります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
結束バンド
幅(mm)
16
長さ(m)
25
色番号
00001
接着剤材質
アクリル系
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト