ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロマット吸油シート AMC4001【100個入り】

通常単価(税別)
20,88919,230
税込単価
22,97821,153
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

水ははじいて油だけを吸収するので、無駄がなく経済的な吸油シート。【特長】・ニードルパンチ製法のマットで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • サイズ
    縦50cm×横50cm×厚み3mm
  • 吸収量 (L)
    約94.6/袋
  • JANコード
    4560139794004
  • 内容量
    1袋(100枚)

ご注意

  • 吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

型番:

AMC4001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:縦50cm×横50cm×厚み3mm
  • 入目:100枚/袋
  • 吸収量:約946ml/枚、約94.6L/袋

※吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

AMC4001の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
サイズ
縦50cm×横50cm×厚み3mm
吸収量(L)
約94.6/袋
JANコード
4560139794004
内容量
1袋(100枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMC4001

内容量

最小発注数量
1袋(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,88919,230
( 21,153 )
3日目

詳細情報

基本情報

水ははじいて油だけを吸収するので、無駄がなく経済的な吸油シート。
【特長】
・ニードルパンチ製法のマットで、水面の油膜もすばやく吸収。
・粘度の高い油をすばやく吸収し、作業時間の短縮につながる。
・耐久性にすぐれ、長期間、使用することが可能。
・飽和状態になったマットをしぼり、繰り返し使用することが可能。
・白色なので飽和状態を確認しやすく、交換時期がひと目でわかる。
【用途】
・水をはじいて油のみ吸収。水面の油膜もすばやく吸収。
・機械周辺からの油漏れをすばやく吸収。

ご注意

  • 吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロマット吸油シート AMC4001の型番AMC4001のページです。 型番AMC4001に関する仕様情報を記載しております。
プロマット吸油シート AMC4001のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水中に沈んでしまったがなぜ?
A
水中に界面活性剤が含まれているため、油だけでなく水分も吸収してしまいます。
Q粘度の高い油も吸収できるか?
A
重油など粘度の高い油にも対応できる吸収剤です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロマット吸油シート AMC4001
プロマット AMR2001
pig プロマット吸油シート (100枚入)
アズワン 吸油マット
吸油シート(裏地なし)
油吸収シート
メーカープロマットプロマットニューピグコーポレーションアズワンテラモトトラスコ中山
通常価格20,88949,25618,23622,8487,157 -12,852 -
通常出荷日3日目3日目5日目7日目1日目〜1日目〜
商品タイプシートロールカットタイプマット吸収材キットシートロール
用途オイル用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用オイル用オイル用
グレー----
サイズ縦50cm×横50cm×厚み3mm幅90cm×長さ30.5m×厚み2mm----
吸収量(L)約94.6/袋約49----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト