17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

通常単価(税別)
2,188
税込単価
2,407
通常出荷日:4日目

設定した温度になると音でお知らせするクッキング温度計。【特長】・温度上昇時のアラーム設定、温度下降時の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~300
  • 防滴・防水機能
    防滴
  • 商品サイズ (mm)
    W223×D15×H34
  • ホワイト
  • JANコード
    4536117023312
  • 電源
    リチウム電池CR2032×1個
  • 仕様
    防滴IPX2/オートパワーオフ/設定温度アラーム↑↓/安全キャップ
  • 材質
    ABS樹脂,ステンレス

ご注意

  • IH調理器や電子レンジなどの近くで使用すると電磁波や静電気などの影響などで故障や誤作動の原因となることがあります。

型番:

O-263WT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

お知らせアラーム付クッキング温度計の製品イメージ

お知らせアラーム付クッキング温度計の製品イメージ

音と表示で温度管理もバッチリ

調理中の温度管理に役立つクッキング温度計。
-50℃~300℃まで測定でき、設定した温度になるとアラームでお知らせ。
揚げ物時の温度の上がり過ぎや表示をずっと見ている必要なし。
普段のお料理やパンづくりなど様々な場面に活躍。

(単位:mm)

温度計のサイズ

温度計のサイズ

商品サイズ約W255×D15×H34mm
商品重量約35g
電源リチウム電池CR2032×1個
防滴仕様JIS C 0920 IPX2相当
表示方法液晶デジタル6桁
表示単位1℃
アラーム鳴動時間約60秒
動作温湿度範囲0℃~+40℃、85%RH以下(ただし、結露しないこと)
温度測定範囲-50~+300℃
検針部の使用温度範囲-50~+300℃
精度-0℃~+50℃:±1℃
+200℃以上:±2%(±4~±6℃)
その他範囲:±2℃
オートパワーオフ約10分(ボタン操作がないとき)
約60分(アラームモードをセットしたとき)

O-263WTの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-50~300
防滴・防水機能
防滴
商品サイズ(mm)
W223×D15×H34
ホワイト
JANコード
4536117023312
電源
リチウム電池CR2032×1個
仕様
防滴IPX2/オートパワーオフ/設定温度アラーム↑↓/安全キャップ
材質
ABS樹脂,ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
O-263WT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,188
( 2,407 )
4日目

詳細情報

基本情報

設定した温度になると音でお知らせするクッキング温度計。
【特長】
・温度上昇時のアラーム設定、温度下降時のアラーム設定が可能。
・衛生的に保管できるキャップ付き。
・防滴タイプなので濡れた手でも使用可能。
・便利なオートパワーオフ(約10分/アラームモードセット時約60分)。
・アラーム鳴動時間は約60秒。
・表示温度範囲は-50~+300℃。
・動作保証温湿度範囲は0~+40℃、85%RH以下(ただし結露しないこと)。
【用途】
・食中毒の予防に利用。

ご注意

  • IH調理器や電子レンジなどの近くで使用すると電磁波や静電気などの影響などで故障や誤作動の原因となることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

O-263 お知らせアラーム付クッキング温度の型番O-263WTのページです。 型番O-263WTに関する仕様情報を記載しております。
O-263 お知らせアラーム付クッキング温度のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
O-263 お知らせアラーム付クッキング温度
O-274 クッキング温度計
O-207 防滴クッキング温度計
O-285 室内・室外温度計
O-230 デジタル温湿度計 オプシス
放射温度計(中心温度計機能付)
メーカードリテックドリテックドリテックドリテックドリテックテストー
通常価格2,1881,3372,8762,5332,50033,975
通常出荷日4日目5日目5日目在庫品1日目4日目1日目
商品タイプ温度計温度計中心温度計温度計(外部センサータイプ)温湿度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-50~300-10~300----50~300
防滴・防水機能防滴防滴防滴-なしなし
商品サイズ(mm)W223×D15×H34W229×D14×H3230×245×20約W84×D73×H16122×95×22-
ホワイト-シルバーアイボリー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト