17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KS-190 料理用はかり マルシェ KS-190WT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KS-190 料理用はかり マルシェ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KS-190WT

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

大きな文字板で見やすい、1kg計のレトロなアナログはかり。
【特長】
・5g単位で最大1kgまで計測。
・便利な気泡水準器付。
・最小表示:5g。
・計量範囲:0~1000g。
【用途】
・製品の計量に利用。
・電源不要のはかりなので、メンテナンスが容易で効率良く使用できる。
・お菓子作りやパン作りなどの調理に最適。

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
最大計量(g)
1000
最小表示(g)
5
乾電池対応
無し
ホワイト
外径寸法(W)(mm)
191
外径寸法(D)(mm)
171
外径寸法(H)(mm)
171
計量範囲
0~1000g
JANコード
4536117022049
仕様
大型文字板/気泡管水準器付

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト