17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BS-163 ボディスケール グランデ
  • BS-163BK
  • BS-163WT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BS-163 ボディスケール グランデ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BS-163PK

2020年04月に販売終了となりました。

表示する数字が大きいから見やすい大画面体重計。
【特長】
・のると自動で電源が入り測定を開始。
・身体が安定したら、表示を固定するホールド機能付き。
・オートパワーオフ機能付きで、省エネ設計。
・ローバッテリー表示付きで、バッテリー残量の確認が可能。
・約3mA以下の消費電力。
・0.1kgまで表示可能。
・5.0~150.0kgまで計測可能。
【用途】
・家庭や会社での健康管理に利用。
・毎日の体重管理に最適。

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
最小表示(g)
100
乾電池対応
有り
ピンク
外径寸法(W)(mm)
297
外径寸法(D)(mm)
24
外径寸法(H)(mm)
245
計量範囲
5.0~150.0kg
JANコード
4536117018127
電源
単4形乾電池×2個
仕様
体重/大画面100×60mm/電源オートオン

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト