ツール用品技術窓口
高い除電能力を発揮する静電気除去機 イオナイザーSTABLO-AP。【特長】・分析天びんAPシリーズに...
詳細を確認
商品イメージ
| 除電方法 | 交流コロナ放電 |
|---|---|
| イオンバランス (*1) | ±10V |
| 除電範囲(吹出口からの距離) | 約50mm~400mm |
| 除電時間 (*2) | 1秒 |
| オゾン濃度(吹出口から150mm中央) | 0.06ppm以下 |
| 放電電極(材質) | タングステン, 寿命約30,000時間 |
| 使用環境 | 0℃~40℃(25%~85%RH以下 結露なきこと) |
| 定格電源 | DC24V、1.0A |
| 入力電源 (ACアダプタ) | AC100V、0.58A、50-60Hz |
| 汚染クラス | 2 |
| 過電圧カテゴリー | II |
| 高度 | 2,000mまで |
| 重さ | 約710g (イオナイザ本体:約395g、スタンド:約315g) |
| 本体大きさ | 約124mm×87mm×49mm |
*1:出口中央から距離100mm CPM(チャージドプレートモニター)150mm×150mm プレート20pFで測定した時の代表値です。(工場出荷時)
*2:放電針から距離100mmで、±1,000Vの帯電状態から±100Vまでの除電時間。(工場出荷時)
除電速度の比較(代表例)

測定条件



イオンバランスとは
イオナイザが供給する正負イオンのバランス。
イオンバランスが悪いと中和できないことや、逆帯電することがあります。


本製品を安全にお使いいただくために、注意が必要な箇所に注意ラベルを貼っています。
注意ラベルを紛失または損傷されたときは、新しいラベルを当社から取り寄せ、正しい位置に貼ってください。

計量の正確性、作業効率に大きな影響を与える静電気の影響に困られているお客様のために開発しました。
おかげさまで100年以上の長い歴史を有する島津天びんの計量技術。
われわれ島津製作所は、この長い伝統と信頼される高い計量技術でもって、お客様に計量ソリューションを提案してまいります。
これからも島津天びんをご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
島津製作所はこれからもお客様の計量作業をサポートしていまいります。
ユニブロック(UniBloc)とは
島津が世界に先駆けて開発したアルミ一体型質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた質量センサです。
ユニブロック(UniBloc)はひとかたまリのアルミ合金を精密放電加工し、従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。その均ー構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。
ユニブロックの搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。

応答性向上
レバー系の軽量化によリ制御速度が向上し、最速の高速応答を実現。(従来機種比)
温度特性向上
一体ブロック構造により、セル全体の温度分布が均ーになり、それによって温度特性が向上。
耐衝撃性向上
コンパクトなアルミ一体成形化セルにより、対衝撃性が格段に向上。

| 化学 |
| 金属・貴金属 |
|
|---|---|---|---|
| 食品 |
| 電機 |
|
| 医薬 |
| 自動車 |
|
| 化粧品 |
| 官庁・大学 |
|
高い除電能力を発揮する静電気除去機 イオナイザーSTABLO-AP。
【特長】
・分析天びんAPシリーズに内蔵
・イオンバランスの良いAC方式採用で高い除電能力を発揮
・無風タイプなので微量な試料でも飛散を防止
・放電針の寿命は約30,000時間で長期使用可能
・帯電しやすい試料や容器の場合、特に分析天びんクラスの計量では、表示値が不安定になるなど静電気の影響を受けます
・島津イオナイザー、STABLO-APは、イオンバランスのよいAC方式コロナ放電で発生するイオンを照射して静電気を軽減することにより、正確で安定した測定を実現します
・AC方式とは:放電針に交流電圧をかけて1本の電極から+イオンと-イオンを等量出す方式です
・DC方式とは:2本の電極に+-それぞれの直流電圧をかけてそれぞれのイオンを放出する方式です。電極が離れていると除電範囲に制限があります。また放電針の劣化があるとイオンバランスも悪くなります
【用途】
・試料や容器の静電気除去に優れた効果を発揮
・静電気による計量値のふらつきを防止

島津製作所
分析天びん APシリーズ

島津製作所
電子天びん TX-Nシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シシド
イオンブローガン
5通常価格(税別):45,453円

ホーザン
イオナイザー 本体 F-93/電極 F93-1
3.5通常価格(税別):6,603円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,500円~

白光
T20シリーズこて先
5通常価格(税別):3,215円~

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):5,561円~

ホーザン
ハンダ吸取線 HS-380-2.5
4.8通常価格(税別):700円

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):880円~

白光
ワイヤー式こて先クリーナー599B
4.6通常価格(税別):344円~