17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HPシリーズ HP-10用ファイダプター

通常単価(税別)
4,7235,702特別価格
税込単価
5,1956,272特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】測定範囲が0.15~0.6で対応ビットがH4のファイダプターです。

  • 対応機種
    HPシリーズ
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

型番TF4G-ZTF6SG-ZTF4SG-ZTF4S-Z
測定範囲(N・m)0.15~0.60.15~0.60.25以下0.25以下
-黄色黄色赤色赤色
安全保護カバーなし
ドライバー
ビット受け口
ハイオスシャンク
H4
六角シャンク(2段シャフト)
上:5HEX、下:1/4HEX
ハイオスシャンク
H4
ハイオスシャンク
H4

絞り込み条件

  • トルク測定範囲(N・m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

トルク測定範囲

(N・m)

対応ビット

備考

最小発注数量
0.15~0.6
H4
-
1個
0.15~0.6
-
六角シャンク2段シャフト(上)5HEX、(下)1/4HEX
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,723
( 5,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,7025,253
( 5,778 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
測定範囲が0.15~0.6で対応ビットがH4のファイダプターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPシリーズ HP-10用ファイダプターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電気製品組立前のトルクチェック
4
満足度:4.0
精密電気製品などの組立では、内部はトルクがかなり小さな組立を行うことがあり、また筐体側ではそれなりのトルクで締める必要が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPシリーズ HP-10用ファイダプター
HPシリーズ HP-100用ファイダプター
HM シリーズ HM-10用ファイダプター
HMシリーズ HM-100用ファイダプター
交換用バッテリー(リチウムイオン電池) EA813HFシリーズ
10.8V充電器DC10(DC10WC)
メーカーハイオスハイオスハイオスハイオスエスコマキタ
通常価格4,723-5,443 -6,6336,86325,560 -6,500
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目16日目在庫品1日目2日目3日目
対応機種HPシリーズHPシリーズHMシリーズHMシリーズ--
よく一緒に購入される商品

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング