17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トルク計測器 HMシリーズ

通常単価(税別)
226,344
税込単価
248,978
通常出荷日:10日目~19日目

【特長】・ハイオスの計測器は世界の標準品です。・測定データーをパソコンに取り込み活用できます。・CW(...

詳細を確認
  • 測定可能機器
    トルクドライバー
  • 精度 (%)
    ±0.5
  • 測定モード
    トラック、ピーク
  • 電源
    1.2V Nicd電池×5セル
  • 奥行 (mm)
    95
  • 全幅 (mm)
    165
  • 全高 (mm)
    55
  • 重量 (g)
    トルク表示部:1000 検出器:350
  • 寸法 (mm)
    検出器:119×45×33(H)
  • 充電時間
    8時間以内
  • 連続使用時間
    30時間
  • バッテリー寿命
    約300回充電可
  • 専用充電器
    入力:AC100V 出力:DC7.2V 120mA
  • 検出器コード
    1.7m
  • 適用規格
    CE
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 自動機用ドライバーのトルク管理に
  • 測定単位はN・m⇔N・cmの2単位が使用でき、切替も簡単です。
 

【仕様】

型番HM-10HM-100
ピーク時測定範囲N・m0.015~1.0000.15~10.00
N・cm1.5~100.015~1,000
精度±0.5%以内(F.S.)
測定モードトラック、ピーク
外観寸法
(mm)
トルク表示部165×95×55(H)
検出器119×45×33(H)
重さ
(kg)
トルク表示部1kg
検出器0.35kg
検出器コード1.7m(型番:DPC-0506)
電源(充電時間)6V NiMH(8時間以内)
満充電時の連続使用時間30時間
バッテリー寿命約300回充電可
専用充電器入力:AC100V
出力:DC7.2V 120mA
 

■標準添付品

型番ねじ付きファイダプター緩衝用スプリングねじL型レンチその他
HM-10型番:TFM26-Z 1ヶ(黄色)-
  • ファイダプター頭部交換用ねじ 5本
  • 固定用ホロセットスクリュー 2本
対辺1.5mm 1本
  • 専用充電器 1ヶ
    型番:TCH-100N
  • 検出器コード1.7m 1本
    型番:DPC-0506
  • 検査成績書 1部
HM-100型番:TFM40-Z 1ヶ(黒色)型番:CL65-0040
測定範囲:0.15~0.6N・m
対辺1.5mm/2mm 各1本

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トルク測定範囲(N・m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

トルク測定範囲

(N・m)

最小発注数量
0.015~1.000
1個
0.15~10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226,344
( 248,978 )
19日目
226,344
( 248,978 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイオスの計測器は世界の標準品です。
・測定データーをパソコンに取り込み活用できます。
・CW(時計方向)、CCW(反時計方向)の測定が容易です。
・データー出力、アナログ出力は標準仕様です。
・校正受託サービス、メンテナンス等にスピーディーに対応します。
・全製品に「検査成績書」を添付しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルク計測器 HMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルク計測器 HMシリーズ
デジタルトルクメータ TNJシリーズ
[デジタル]トルクテスターEA723JZ
デジタルトルクアナライザー KDTA-N600GT/1000GT
ハンドル駆動式デジタルトルクアナライザー KDTA-NGTH
デジタルトルクチェッカー
メーカーハイオスニデックドライブテクノロジーエスコ中村製作所中村製作所KTC(京都機械工具)
通常価格226,344185,615192,383 -397,706335,008201,568 -
通常出荷日10日目〜7日目6日目31日目31日目1日目〜
測定可能機器トルクドライバートルクレンチトルクレンチ・トルクドライバー両用トルクレンチトルクレンチトルクレンチ・トルクドライバー両用
精度(%)±0.5±0.5±0.5%±1±1±0.5(499digit以下は±3digit)
測定モードトラック、ピーク-----
電源1.2V Nicd電池×5セル-----
奥行(mm)95-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング