ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

スクリューカウンター(電源タイプ) BLOP-STC3

通常単価(税別)
53,453
税込単価
58,798
通常出荷日:19日目

対応する電動ドライバーと接続して、ねじの締め付け本数をカウントします。【特長】・締め付け本数は1~99...

詳細を確認

型番:

BLOP-STC3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLOP-STC3の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
電源(V)
100~240
コード長さ(m)
1.8
付属品
ひら2P変換プラグ×1、取付金具×1、取付ネジ×1
ドライバー接続可能台数
1
二次側出力電圧
DC 30V、DC 20V
外形寸法(mm)
71.5×146×42.6
プラグ形状
A、A-2、A-3、C、BF、S
質量(g)
330
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 接続ドライバー:1台
  • 電源タイプ
型番BLOP-STC3
一次側入力電源AC 100~240V 47~63Hz
二次側出力電圧HI(2):DC 30V、LOW(1):DC 20V 2段切替式
外形寸法71.5(W)×146(D)×42.6(H)mm
重さ330g
付属品電源コード 1.8m
プラグ形状A-1、A-2、A-3、C、BF、S
対応ドライバー

ブラシレスドライバー

  • BLG-BC2シリーズ:BLG-4000BC2、BLG-5000BC2、BLG-5000BC2-HT
  • BLG-BC1シリーズ:BLG-5000BC-15、BLG-5000BC-20、BLG-4000BC1、BLG-5000BC1、BLG-5000BC1-15、BLG-5000BC1-18、BLG-5000BC1-HT
  • BLGシリーズ:BLG-4000-OPC、BLG-5000-OPC、BLG-5000-15-OPC、BLG-5000-OPC-18、BLG-5000-OPC-HT
  • BLシリーズ:BL-2000-OPC、BL-3000-OPC、BL-5000-OPC、BL-5020-OPC、BL-7000-OPC
 

【機能一覧】

型番BLOP-STC3
カウント機能カウント表示(1~99本)
カウント方式正転(カウントダウン)
逆転(カウントアップ※1
表示LED表示
内蔵タイマーカウントタイマー
ワークセットタイマー
ワークリセットタイマー
逆転カウントタイマー
外部I/O外部機器用電源出力(E)
制御出力(A)(F)(G)
制御入力(B)(C)
エラー出力(H)

※1:ねじ締め作業中に、逆転動作(ねじを外す)をした場合、カウントを1つ戻します。

 

【プラグの種類】

スクリューカウンター STC3シリーズ  製品仕様03
 

【スクリューカウンター BLOP-STC3 各部名称と機能】

スクリューカウンター STC3シリーズ  製品仕様02

型番リスト

表示件数
型番
BLOP-STC3

付属品

外形寸法

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
ひら2P変換プラグ×1、取付金具×1、取付ネジ×1
71.5×146×42.6
330
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,453
( 58,798 )
19日目

詳細情報

基本情報

対応する電動ドライバーと接続して、ねじの締め付け本数をカウントします。
【特長】
・締め付け本数は1~99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウンタダウンでお知らせ。
・最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了をお知らせします。
・ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます(SC3シリーズは除く)。
・確認締め、増し締め、2度締め動作などのカウントを防止します。
・カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューカウンター(電源タイプ) BLOP-STC3の型番BLOP-STC3のページです。 型番BLOP-STC3に関する仕様情報を記載しております。
スクリューカウンター(電源タイプ) BLOP-STC3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューカウンター(電源タイプ) BLOP-STC3
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)レバースタート式
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)プッシュ/レバー両用スタート式
ブラシレスドライバー BLG-4000BC2/BLG-5000BC2
DC3.7Vミニドライバー(USB充電式)EA813PE-5
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス レバースタート式
メーカーハイオスハイオスハイオスハイオスエスコハイオス
通常価格53,45327,80935,22237,091 -12,50054,103
通常出荷日19日目9日目27日目2日目〜1日目1日目
商品タイプ関連部品本体本体本体本体本体
電源(V)100~240専用電源専用電源専用電源DC3.7100、120、220~240
コード長さ(m)1.81.51.520.53
ドライバー接続可能台数1-----
二次側出力電圧DC 30V、DC 20V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング