17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動機用ブラシ付きドライバー専用電源 CLT-AY

通常単価(税別)
62,148161,612
税込単価
68,363177,773
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・自動機用ブラシ付きドライバー専用電源としてご使用ください。

  • コード長さ (m)
    1.8
  • 付属品
    電源コード(アース付き)/スペアヒューズ1ケ/フォーク端子5ケ
  • ドライバー接続可能台数
    1
  • 一次側入力電源
    AC100V±5%、50/60Hz
  • 二次側出力電圧
    約 DC17~30V(無段階調整)
  • プラグ形状
    A-1
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 対応機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

詳細タイプ

対応機種

外形寸法

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
標準
CLF-6500 / αF-6500 / CLF-6000 / αF-5000 / αF-4500 / CLF-4000 / CLF-3000 / CLF7000
232×177×106
4200
1個
標準
CL-850A / CL-825A / CL-816A
320×220×154
13500
1個
2WV仕様
CLF-6500 / αF-6500 / CLF-6000 / αF-5000 / αF-4500 / CLF-4000 / CLF-3000 / CLF7000
232×177×106
4200
1個
REV仕様+2WV仕様
CLF-6500 / αF-6500 / CLF-6000 / αF-5000 / αF-4500 / CLF-4000 / CLF-3000 / CLF7000
232×177×106
4200
1個
REV仕様
CLF-6500 / αF-6500 / CLF-6000 / αF-5000 / αF-4500 / CLF-4000 / CLF-3000 / CLF7000
232×177×106
4200
1個
2WV仕様
CL-850A / CL-825A / CL-816A
320×220×154
13500
1個
REV仕様+2WV仕様
CL-850A / CL-825A / CL-816A
320×220×154
13500
1個
REV仕様
CL-850A / CL-825A / CL-816A
320×220×154
13500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,148
( 68,363 )
8日目
104,412
( 114,853 )
8日目
78,516
( 86,368 )
9日目
94,885
( 104,374 )
9日目
78,516
( 86,368 )
9日目
122,571
( 134,828 )
9日目
161,612
( 177,773 )
9日目
143,479
( 157,827 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動機用ブラシ付きドライバー専用電源としてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動機用ブラシ付きドライバー専用電源 CLT-AYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動機用ブラシ付きドライバー専用電源 CLT-AY
スクリューカウンター(電源タイプ) BLOP-STC3
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)レバースタート式
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)プッシュ/レバー両用スタート式
電動ドライバー(信号出力付き・ACタイプ) プッシュスタート式
極小精密小ねじ用電動ドライバ(DLR5640-WN 専用)
メーカーハイオスハイオスハイオスハイオスベッセル日東工器
通常価格62,148-53,45327,80935,22266,61638,637 -
通常出荷日8日目〜19日目9日目27日目1日目1日目〜
コード長さ(m)1.81.81.51.52.51.5(コネクタ付)
付属品電源コード(アース付き)/スペアヒューズ1ケ/フォーク端子5ケ-ビット(+#0、+#1)、トルク調整スプリング、ドライバーコード、六角L型レンチビット(+#1、+#2)、ドライバーコード、六角L型レンチ--
ドライバー接続可能台数11----
一次側入力電源AC100V±5%、50/60Hz-----
二次側出力電圧約 DC17~30V(無段階調整)DC 30V、DC 20V----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト