17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動機用ブラシ付きドライバー CLF/αF/CL-Aシリーズ(DCタイプ)

通常単価(税別)
30,56468,414
税込単価
33,62075,255
通常出荷日:19日目

【特長】・XY口ボットに搭載でき、組み立てラインの自動化に最適です。・トルク精度が安定しているので自動...

詳細を確認
  • コード長さ (m)
    3
  • トルク切替
    無段階調整
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 出力トルク(N・m)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • 回転速度(min⁻¹)

  • 全長(mm)

  • ボディ径(mm)

  • ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)

  • ビット受け口 六角シャンク

  • 適合電源

  • 適合カーボンブラシ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

回転速度

(min⁻¹)

全長

(mm)

ボディ径

(mm)

ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)

ビット受け口 六角シャンク

適合電源

適合カーボンブラシ

付属品

質量

(g)

最小発注数量
1.5~2.5
3.0~4.0
3.0~4.0
HI:550、LOW:310
251
φ50
-
1/4HEX
ハイオス電源
CL816-0421
スプリング:白
1270
1個
1.5~2.5
3.0~4.0
3.0~4.0
HI:550、LOW:310
251
φ50
-
1/4HEX
日当精工社製電源
CL816-0421
スプリング:白
1270
1個
2~4
4.0~5.0
4.0~5.0
HI:370、LOW:210
251
φ50
-
1/4HEX
ハイオス電源
CL816-0421
スプリング:黄
1270
1個
2~4
4.0~5.0
4.0~5.0
HI:370、LOW:210
251
φ50
-
1/4HEX
日当精工社製電源
CL816-0421
スプリング:黄
1270
1個
2.4~4.5
4.0~5.0
4.0~5.0
HI:570、LOW:320
261
φ62
-
1/4HEX
日当精工社製電源
CL850-0381
スプリング:黄
1700
1個
0.03~0.15
1.0~2.0
1.0~1.7
HI:1000、LOW:560
182
φ32.5
H4
-
ハイオス電源
A45-0420
スプリング:金
400
1個
0.1~0.35
1.4~2.6
1.4~2.3
HI:1000、LOW:560
197
φ32.5
H4
-
ハイオス電源
CL4-0420
スプリング:青
430
1個
0.4~1
2.0~3.0
2.0~3.0
HI:850、LOW:440
234
φ37
H5
-
ハイオス電源
CL65-0490
スプリング:白
670
1個
0.5~1.5
2.0~4.0
2.0~4.0
HI:780、LOW:420
266
φ37
-
1/4HEX
ハイオス電源
CL65-0490
スプリング:黄
754
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,056
( 63,862 )
19日目
58,056
( 63,862 )
19日目
58,056
( 63,862 )
19日目
58,056
( 63,862 )
19日目
68,414
( 75,255 )
19日目
32,353
( 35,588 )
19日目
30,564
( 33,620 )
19日目
33,888
( 37,277 )
19日目
36,189
( 39,808 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・XY口ボットに搭載でき、組み立てラインの自動化に最適です。
・トルク精度が安定しているので自動化による均一なねじ締めが可能です。
・ドライバーは小型・軽量なので、既設システムにも容易にご使用いただけます。
・用途に応じてバリエーションも豊富に取り揃えています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動機用ブラシ付きドライバー CLF/αF/CL-Aシリーズ(DCタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動機用ブラシ付きドライバー CLF/αF/CL-Aシリーズ(DCタイプ)
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)レバースタート式
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)プッシュ/レバー両用スタート式
ブラシレスドライバー BLG-4000BC2/BLG-5000BC2
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス レバースタート式
電動ドライバー(信号出力付き・ACタイプ) プッシュスタート式
メーカーハイオスハイオスハイオスハイオスハイオスベッセル
通常価格30,564-27,80935,22237,091 -54,10366,616
通常出荷日19日目19日目27日目2日目〜1日目1日目
コード長さ(m)31.51.5232.5
トルク切替無段階調整無段階調整無段階調整無段階調整無段階調整-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング