17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルアタッチメント ANGLV-Z-CH1 ANGLV-Z-CH1

アングルアタッチメント ANGLV-Z-CH1

通常単価(税別)
21,496
税込単価
23,646
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スペースが狭くねじ締めが困難な時、ドライバーの先端部に取り付けて使用できるアタッチメントです...

詳細を確認
  • 対応機種
    VB-1820 / VB-3012 / VZ-3012(レバー式のみ) / VZ-3007 / VZ-1812 / VZ-1820 / VB-3020

ご注意

  • アタッチメントを装着した場合のドライバーの出力は1.8N・m以下でご使用下さい。

型番:

ANGLV-Z-CH1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番対応機種
ANGLV-Z-CH1VB-1820/VB-3012/VZ-3012(レバー式のみ)/VZ-3007/VZ-1812/VZ-1820/VB-3020

ANGLV-Z-CH1の仕様・寸法情報

対応機種
VB-3020 / VB-3012 / VZ-3012(レバー式のみ) / VZ-3007 / VB-1820 / VZ-1820 / VZ-1812
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ANGLV-Z-CH1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,496
( 23,646 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペースが狭くねじ締めが困難な時、ドライバーの先端部に取り付けて使用できるアタッチメントです。

ご注意

  • アタッチメントを装着した場合のドライバーの出力は1.8N・m以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルアタッチメント ANGLV-Z-CH1の型番ANGLV-Z-CH1のページです。 型番ANGLV-Z-CH1に関する仕様情報を記載しております。
アングルアタッチメント ANGLV-Z-CH1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルアタッチメント ANGLV-Z-CH1
垂直操作ドライバースタンド VMSシリーズ
VZシリーズアクセサリー ショックレススタンド
アングルドライバー スリムヘッド
36V コードレス植木バリカン CH3656DA
エクスホルダー(ソケット延長アタッチメント)
メーカーハイオスハイオスハイオスPROZONEHiKOKI(旧日立工機)TONE
通常価格21,49627,238 -12,4713,07333,75038,164 -
通常出荷日在庫品1日目9日目〜19日目在庫品1日目4日目5日目
対応機種VB-1820 / VB-3012 / VZ-3012(レバー式のみ) / VZ-3007 / VZ-1812 / VZ-1820 / VB-3020-VZ ドライバー プッシュスタート式対応(VZ-1510系は除く)---

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング