ツール用品技術窓口

ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス プッシュスタート式

通常単価(税別)
54,103
税込単価
59,513
通常出荷日:1日目

【特長】・モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。・入力はACコンセントへダ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 出力トルク (N・m)
    0.25~1.5
  • 電源 (V)
    100、120、220~240
  • 適合ねじ:小ねじ (mm)
    2.0~4.0
  • コード長さ (m)
    3
  • スタート方式
    プッシュスタート式
  • 適合ねじ:タッピンねじ (mm)
    2.0~3.0
  • 回転速度 (min⁻¹)
    970
  • 消費電力 (W)
    20、20、25
  • 全長 (mm)
    255
  • トルク切替
    無段階調整
  • ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
    H4
  • グリップ径 (mm)
    33
  • 付属品
    ビット(+#1、+#2)、ひら2ピン変換プラグ、トルク調整スプリング
  • 質量 (g)
    526

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

VB-1510PS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VB-1510PSの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
出力トルク(N・m)
0.25~1.5
電源(V)
100、120、220~240
適合ねじ:小ねじ(mm)
2.0~4.0
コード長さ(m)
3
スタート方式
プッシュスタート式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
2.0~3.0
回転速度(min⁻¹)
970
消費電力(W)
20、20、25
全長(mm)
255
トルク切替
無段階調整
ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
H4
グリップ径(mm)
33
付属品
ビット(+#1、+#2)、ひら2ピン変換プラグ、トルク調整スプリング
質量(g)
526
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VB-1510PS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,103
( 59,513 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。
・入力はACコンセントへダイレクトに接続できます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス プッシュスタート式の型番VB-1510PSのページです。 型番VB-1510PSに関する仕様情報を記載しております。
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス プッシュスタート式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス プッシュスタート式
電動ドライバー(信号出力付き) レバースタート式
AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス レバースタート式
電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)プッシュ/レバー両用スタート式
メーカーハイオスベッセルエスコハイオスベッセルハイオス
通常価格54,10366,61617,31554,10349,73835,222
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目27日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
出力トルク(N・m)0.25~1.50.6~2.5140-0.4~1.80.2~1.2
電源(V)100、120、220~240AC100AC100100、120、220~240DC32V専用電源
適合ねじ:小ねじ(mm)2.0~4.0M3~4--M3.0~4.02.3~3.0
コード長さ(m)32.533-1.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング