ツール用品技術窓口

ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス レバースタート式

通常単価(税別)
54,103
税込単価
59,513
通常出荷日:1日目

【特長】・モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。・入力はACコンセントへダ...

詳細を確認

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

VB-1510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VB-1510の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
出力トルク(N・m)
0.25~1.5
電源(V)
100、120、220~240
適合ねじ:小ねじ(mm)
2.0~4.0
コード長さ(m)
3
スタート方式
レバースタート式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
2.0~3.0
回転速度(min⁻¹)
970
消費電力(W)
20、20、25
全長(mm)
255
トルク切替
無段階調整
ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
H4
グリップ径(mm)
33
付属品
ビット(+#1、+#2)、調整プラスねじ、ひら2ピン変換プラグ、トルク調整スプリング
質量(g)
526
-
-

絞り込み条件

  • 出力トルク(N・m)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • 回転速度(min⁻¹)

  • 消費電力(W)

  • ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VB-1510

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

回転速度

(min⁻¹)

消費電力

(W)

ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)

付属品

質量

(g)

最小発注数量
0.25~1.5
2.0~4.0
2.0~3.0
970
20、20、25
H4
ビット(+#1、+#2)、調整プラスねじ、ひら2ピン変換プラグ、トルク調整スプリング
526
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,103
( 59,513 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。
・入力はACコンセントへダイレクトに接続できます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス レバースタート式の型番VB-1510のページです。 型番VB-1510に関する仕様情報を記載しております。
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス レバースタート式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス レバースタート式
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス プッシュスタート式
電動ドライバー(ACタイプ)レバー式
電動ドライバー(ACタイプ)プッシュ式
電動ドライバー(信号出力付き・ACタイプ) プッシュスタート式
電動ドライバー(信号出力付き) レバースタート式
メーカーハイオスハイオスベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格54,10354,10349,900 -49,900 -66,61666,616
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
電源(V)100、120、220~240100、120、220~240AC100AC100AC100AC100
コード長さ(m)332.52.52.52.5
スタート方式レバースタート式プッシュスタート式レバースタート式プッシュスタート式プッシュスタート式レバースタート式
全長(mm)255255-290290290

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング