17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

通常単価(税別)
47,323
税込単価
52,055
通常出荷日:5日目

【特長】・スクリューカウンターと組合わせてねじの締め忘れを防止します。・ドライバーには正転・逆転・トル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 出力トルク (N・m)
    0.2~1.2
  • 電源 (V)
    専用電源
  • 適合ねじ:小ねじ (mm)
    2.0~3.0
  • コード長さ (m)
    1.5
  • スタート方式
    プッシュ/レバー両用
  • 適合ねじ:タッピンねじ (mm)
    2.0~3.0
  • 回転速度 (min⁻¹)
    590~900
  • トルク切替
    無段階調整
  • ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
    H4
  • 適合電源
    BLOP-STC3
  • 付属品
    ビット(+#1、+#2)、ドライバーコード、六角L型レンチ

型番:

BL-5000-OPC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL-5000-OPCの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
出力トルク(N・m)
0.2~1.2
電源(V)
専用電源
適合ねじ:小ねじ(mm)
2.0~3.0
コード長さ(m)
1.5
スタート方式
プッシュ/レバー両用
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
2.0~3.0
回転速度(min⁻¹)
590~900
トルク切替
無段階調整
ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
H4
適合電源
BLOP-STC3
付属品
ビット(+#1、+#2)、ドライバーコード、六角L型レンチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-5000-OPC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,323
( 52,055 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリューカウンターと組合わせてねじの締め忘れを防止します。
・ドライバーには正転・逆転・トルクアップ信号(ねじ締め完了)出力機能が付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズの型番BL-5000-OPCのページです。 型番BL-5000-OPCに関する仕様情報を記載しております。
スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)レバースタート式
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)プッシュ/レバー両用スタート式
電動ドライバー(信号出力付き) レバースタート式
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス プッシュスタート式
電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式
メーカーハイオスハイオスハイオスベッセルハイオスベッセル
通常価格47,32327,80935,22266,61654,10349,738
通常出荷日5日目9日目27日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
出力トルク(N・m)0.2~1.20.1~0.550.2~1.20.6~2.50.25~1.50.4~1.8
電源(V)専用電源専用電源専用電源AC100100、120、220~240DC32V
適合ねじ:小ねじ(mm)2.0~3.01.4~2.62.3~3.0M3~42.0~4.0M3.0~4.0
コード長さ(m)1.51.51.52.53-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング