17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)プッシュ/レバー両用スタート式

通常単価(税別)
35,222
税込単価
38,744
通常出荷日:27日目

【特長】・従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 出力トルク (N・m)
    0.2~1.2
  • 電源 (V)
    専用電源
  • 適合ねじ:小ねじ (mm)
    2.3~3.0
  • コード長さ (m)
    1.5
  • スタート方式
    プッシュ/レバー両用
  • 適合ねじ:タッピンねじ (mm)
    2.0~3.0
  • 回転速度 (min⁻¹)
    690~1000
  • 全長 (mm)
    235
  • トルク切替
    無段階調整
  • ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
    H4
  • 適合電源
    BLC-45、BLC-70
  • グリップ径 (mm)
    32~38
  • 付属品
    ビット(+#1、+#2)、ドライバーコード、六角L型レンチ
  • 質量 (g)
    425

型番:

BLG-5000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLG-5000の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
出力トルク(N・m)
0.2~1.2
電源(V)
専用電源
適合ねじ:小ねじ(mm)
2.3~3.0
コード長さ(m)
1.5
スタート方式
プッシュ/レバー両用
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
2.0~3.0
回転速度(min⁻¹)
690~1000
全長(mm)
235
トルク切替
無段階調整
ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
H4
適合電源
BLC-45、BLC-70
グリップ径(mm)
32~38
付属品
ビット(+#1、+#2)、ドライバーコード、六角L型レンチ
質量(g)
425
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLG-5000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,222
( 38,744 )
27日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。
・ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への移行がコストの負担なくスムーズに行えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)プッシュ/レバー両用スタート式の型番BLG-5000のページです。 型番BLG-5000に関する仕様情報を記載しております。
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)プッシュ/レバー両用スタート式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)プッシュ/レバー両用スタート式
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)レバースタート式
電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式
電動ドライバー(ACタイプ)プッシュ式
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス レバースタート式
電動ドライバー(ACタイプ)レバー式
メーカーハイオスハイオスベッセルベッセルハイオスベッセル
通常価格35,22227,80949,73849,900 -54,10349,900 -
通常出荷日27日目9日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
出力トルク(N・m)0.2~1.20.1~0.550.4~1.8---
電源(V)専用電源専用電源DC32VAC100100、120、220~240AC100
適合ねじ:小ねじ(mm)2.3~3.01.4~2.6M3.0~4.0---
コード長さ(m)1.51.5-2.532.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング