ツール用品技術窓口

ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)レバースタート式

通常単価(税別)
27,809
税込単価
30,590
通常出荷日:19日目

【特長】・従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 出力トルク (N・m)
    0.1~0.55
  • 電源 (V)
    専用電源
  • 適合ねじ:小ねじ (mm)
    1.4~2.6
  • コード長さ (m)
    1.5
  • スタート方式
    レバースタート式
  • 適合ねじ:タッピンねじ (mm)
    1.4~2.3
  • 回転速度 (min⁻¹)
    690~1000
  • 全長 (mm)
    206
  • トルク切替
    無段階調整
  • ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
    H4
  • 適合電源
    BLC-45、BLC-70
  • グリップ径 (mm)
    32.7
  • 付属品
    ビット(+#0、+#1)、トルク調整スプリング、ドライバーコード、六角L型レンチ
  • 質量 (g)
    370

型番:

BLG-4000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLG-4000の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
出力トルク(N・m)
0.1~0.55
電源(V)
専用電源
適合ねじ:小ねじ(mm)
1.4~2.6
コード長さ(m)
1.5
スタート方式
レバースタート式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
1.4~2.3
回転速度(min⁻¹)
690~1000
全長(mm)
206
トルク切替
無段階調整
ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
H4
適合電源
BLC-45、BLC-70
グリップ径(mm)
32.7
付属品
ビット(+#0、+#1)、トルク調整スプリング、ドライバーコード、六角L型レンチ
質量(g)
370
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLG-4000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,809
( 30,590 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。
・ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への移行がコストの負担なくスムーズに行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)レバースタート式の型番BLG-4000のページです。 型番BLG-4000に関する仕様情報を記載しております。
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)レバースタート式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)レバースタート式
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)プッシュ/レバー両用スタート式
電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス レバースタート式
電動ドライバー(ACタイプ)レバー式
電動ドライバー(ACタイプ)プッシュ式
メーカーハイオスハイオスベッセルハイオスベッセルベッセル
通常価格27,80935,22249,73854,10347,195 -47,195 -
通常出荷日19日目27日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
出力トルク(N・m)0.1~0.550.2~1.20.4~1.8---
電源(V)専用電源専用電源DC32V100、120、220~240AC100AC100
適合ねじ:小ねじ(mm)1.4~2.62.3~3.0M3.0~4.0---
コード長さ(m)1.51.5-32.52.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング