17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CNC自動旋盤専用ターニングスキルリーマ RSST-F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CNC自動旋盤専用ターニングスキルリーマ RSST-F

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RSST-2.98F

2019年10月に販売終了となりました。

【特長】
・フトコロの狭いCNC旋盤やバーフィーダー専用の超ショートタイプ(しかもエンド刃付で真直度、真円度抜群)
・第一主軸用、背面主軸用を考慮した親切ラインナップ
・切粉が底に溜まらず、スムーズに排出
【仕様】
・止り穴用
・右リード
・ショートシャンク

ご注意

  • 穴形状により、必ず使い分けてください。

指定中の仕様・寸法情報

刃形状
スパイラル/ヘリカル/ブローチ
刃径(mm)
2.98
食付長(mm)
0.6
全長(mm)
60
被削材
一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
シャンク径・MT No
3
コーティング有無・表面処理
イオン窒化
底刃(エンド刃)
あり
ネジレ角(°)
右ネジレ30~40
溝長(mm)
20
内径(mm)
1.5
被削材詳細
合金鋼 最適

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト