17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IDカードロータリー

通常単価(税別)
25,755
税込単価
28,331
通常出荷日:7日目

【特長】・60口座のIDカードを収納する場所をとらない回転式。・1面に15口座、4面で60口座のIDカ...

詳細を確認

型番:

S101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S101の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
S101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,755
( 28,331 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・60口座のIDカードを収納する場所をとらない回転式。
・1面に15口座、4面で60口座のIDカードの収納が可能です。
・本体は回転するので効率よくカードを管理できます。
・1つのポケットにはカードが2枚収容できるので、カード最大収納は120枚までOK。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IDカードロータリーの型番S101のページです。 型番S101に関する仕様情報を記載しております。
IDカードロータリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IDカードロータリー
IDカードボード
オフィスチェストHG HG-301KA
引違い書庫 (ガラス戸)
IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WH
壁面収納庫 B4レターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-09PDB
メーカーLIHIT LABLIHIT LABアイリスオーヤマナイキアイリスオーヤマダイシン
通常価格25,75520,683 -5,42864,679 -22,68391,426
通常出荷日7日目6日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプ本体関連部品本体-本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト