17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リクエスト デスクトレー A3・A4サイズ

リクエスト デスクトレー A3・A4サイズ G830214
通常単価(税別)
1,937
税込単価
2,131
通常出荷日:9日目

汚れが付きにくく、耐久性抜群のPPくるみ貼りデスクトレー。【特長】・収納内容も一目でわかり、整理整頓に...

詳細を確認

型番:

G830214
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G830214の仕様・寸法情報

商品タイプ
小物ケース・トレー
色詳細
サイズ
A3
寸法(mm)
幅335×奥行465×高さ65
JANコード
4903419837808
材質
表装:P.P.くるみ貼り(中芯ボール紙)
仕様
内寸:310×435×58mm
内容量
1個

商品情報

リクエスト デスクトレーの詳細

G8300 商品イメージ

G8300 商品イメージ

G8302 商品イメージ

G8302 商品イメージ

リクエスト デスクトレーの仕様

G8300

  • 規格:A4
  • 幅/奥行/高さ:265×340×65mm
  • サイズ:A4
  • 材質(表装):PPくるみ貼り(中芯ボール紙)
  • カラー:橙/黄緑/水/ベージュ
  • 内寸:313×240×58mm

G8302

  • 規格:A3
  • 幅/奥行/高さ:335×465×65mm
  • サイズ:A3
  • 材質(表装):PPくるみ貼り(中芯ボール紙)
  • カラー:水/ベージュ
  • 内寸:435×310×58mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
G830214

色詳細

サイズ

寸法

(mm)

JANコード

仕様

内容量

最小発注数量
A3
幅335×奥行465×高さ65
4903419837808
内寸:310×435×58mm
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,937
( 2,131 )
9日目

詳細情報

基本情報

汚れが付きにくく、耐久性抜群のPPくるみ貼りデスクトレー。
【特長】
・収納内容も一目でわかり、整理整頓に便利な交換式背見出し付き。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リクエスト デスクトレー A3・A4サイズの型番G830214のページです。 型番G830214に関する仕様情報を記載しております。
リクエスト デスクトレー A3・A4サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QA4クリヤーホルダーは入りますか?
A
一般的なB4クリヤーホルダー(310×220)は入ります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リクエスト デスクトレー A3・A4サイズ
クリヤーケース・スモーキィ B5・B6サイズ
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦300×横420mm
マグネットソフトケース A4
ソフトダブルケース A4
メーカーLIHIT LABLIHIT LABクラウン西敬クラウン西敬
通常価格1,937306 -1,8401,8651,045300
通常出荷日9日目3日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプ小物ケース・トレーバック類カードケースカードケースカードケースカードケース
材質表装:P.P.くるみ貼り(中芯ボール紙)ビニール----
内容量1個1枚----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト