ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・片手で簡単にオープン&ロックできるユニバーサルデザイン・クリップボード。・クリップは...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 本体色 | サイズ | 寸法 |
|---|---|---|---|---|
| A978U23 | その他 | パープル | A3 | 446×322mm |
| A988U23 | その他 | パープル | A3 | 323×445mm |
| A973U23 | その他 | パープル | B4 | 407×305mm |
| A983U23 | その他 | パープル | B4 | 306×406mm |
【特長】
・片手で簡単にオープン&ロックできるユニバーサルデザイン・クリップボード。
・クリップは開いた上体でストップします。
・用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。
・ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,026円

キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
0通常価格(税別):981円

セキセイ
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
0通常価格(税別):567円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円

セキセイ
カタログスタンドA4縦
0通常価格(税別):1,476円~

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A6
0通常価格(税別):86円

キングジム
キングジム パイプファイル
0通常価格(税別):2,140円
![ラベルシール[プリンタ兼用]24面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011855995/223011855995_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用]24面
0通常価格(税別):1,267円