17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットメルトシート M1082・M1083

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホットメルトシート M1082・M1083

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M1082

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

製本厚に応じてはがして使用できるミシン目入り製本用シート。
【特長】
・3mmごとのミシン目が入っているため、製本厚に応じてはがして使用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
綴じ器具
本体色
ホワイト
詳細タイプ
A4 S型
サイズ(mm)
140×289
JANコード
4903419940201
内容量
1組(10枚)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト