ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ワンサード34穴パンチ

ワンサード34穴パンチ P1603
通常単価(税別)
13,57610,920
税込単価
14,93412,012
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・ツイストノートと同じ1/3インチピッチ用の34穴パンチ。本格派パンチなのにコンパクトに収納出...

詳細を確認
  • JIS規格ピッチには対応しておりません。

型番:

P1603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P1603の仕様・寸法情報

商品タイプ
用紙ガイド付き
サイズ(mm)
幅310×奥行164×高さ143(ロック時高さ58)
最大穿孔枚数(枚)
コピー用紙5(64g/m²)
穿孔穴径(mm)
4.5×4四角穴
穴ピッチ(mm)
8.47
JANコード
4903419510398
内容量
1台
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプサイズ(mm)穴ピッチ
P1603用紙ガイド付き幅310×奥行164×高さ143(ロック時高さ58)8.47mm

型番リスト

表示件数
型番
P1603

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,57610,920
( 12,012 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツイストノートと同じ1/3インチピッチ用の34穴パンチ。本格派パンチなのにコンパクトに収納出来るスグレモノ
・本体背部にはハンドルを下げた状態でロックできるハンドルロック付き
・紙当て側を上にすると本体が自立するので本棚等に収納できます
・A4・34穴、B5/セミB5・29穴、A5・24穴、B6・21穴、A6・17穴 対応
【材質】
・金属部:スチール、ステンレス/プラスチック部:ABS樹脂、ポリウレタン

ご注意

  • JIS規格ピッチには対応しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンサード34穴パンチの型番P1603のページです。 型番P1603に関する仕様情報を記載しております。
ワンサード34穴パンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンサード34穴パンチ
手動多穴パンチ
手動多穴パンチ PN-1 22穴
手動多穴パンチ PN-1 26/30穴兼用
手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚
手動2穴パンチ 穿孔能力:約110枚
メーカーLIHIT LABニューコン工業ニューコン工業ニューコン工業ニューコン工業ニューコン工業
通常価格13,57651,56156,30956,96514,75711,595
通常出荷日7日目1日目6日目1日目1日目1日目
商品タイプ用紙ガイド付き用紙ガイド無し用紙ガイド無し用紙ガイド無し用紙ガイド付き用紙ガイド付き
サイズ(mm)幅310×奥行164×高さ143(ロック時高さ58)-----
最大穿孔枚数(枚)コピー用紙5(64g/m²)-----
穿孔穴径(mm)4.5×4四角穴-----
穴ピッチ(mm)8.47-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト