17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アバンギャルド多機能ペン

通常単価(税別)
3,578円
税込単価
3,936円
通常出荷日:10日目

【特長】・重さ18gの硬質アルミ軽合金製ボディに、油性の黒ボールペン・赤ボールペン・青ボールペン・0....

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

本体色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
ブラストブラック
4955414927329
1本
1個
ゴールド
シャンパンゴールド
4955414927626
1本
1個
ブルー
ナイトブルー
4955414927640
1本
1個
シルバー
クールシルバー
4955414927602
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,578円
( 3,936円 )
10日目
3,578円
( 3,936円 )
10日目
3,578円
( 3,936円 )
10日目
3,578円
( 3,936円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重さ18gの硬質アルミ軽合金製ボディに、油性の黒ボールペン・赤ボールペン・青ボールペン・0.5mmシャープペンシルの4機能を内蔵した多機能ペンです
・メタル製ケース入り
【材質】
・ボディ:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アバンギャルド多機能ペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アバンギャルド多機能ペン
ビクーニャ EX 多機能ペン ブルー
ビクーニャ EX 多機能ペン ブラック
ビクーニャ EX 多機能ペン ピンク
ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 透明
ビクーニャ EX 多機能ペン リフィル 0.7 黒
メーカーステッドラ-日本ぺんてるぺんてるぺんてる三菱鉛筆ぺんてる
通常価格3,578円1,035円1,060円1,035円783円439円
通常出荷日10日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ複合ボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン替え芯
ボール径(mm)0.50.70.70.70.70.7
インク色複数複数複数複数複数ブラック
インク色詳細黒/赤/青-----
芯径(mm)0.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト