17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

内径加工用ホルダ C-STUC(P)-N

通常単価(税別)
31,59543,695
税込単価
34,75548,065
通常出荷日:9日目

【特長】・60°三角ポジ・モーグルバー・最小加工径Φ8~12・超硬シャンク

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 右勝手ホルダには左勝手チップを使用します。F1、F05、FG型ブレーカの場合、切屑を手前に排出させるため、右勝手のホルダには右勝手のチップをご使用ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 最小加工径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

クランプねじ

レンチ

最小発注数量
8
110
TC○○0601
LR-S-2*3.7
CLR-13S
1個
12
150
TP○○0902
LR-S-2.5*6
CLR-15S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,595
( 34,755 )
9日目
43,695
( 48,065 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・60°三角ポジ
・モーグルバー
・最小加工径Φ8~12
・超硬シャンク

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 右勝手ホルダには左勝手チップを使用します。F1、F05、FG型ブレーカの場合、切屑を手前に排出させるため、右勝手のホルダには右勝手のチップをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用ホルダ C-STUC(P)-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径加工用ホルダ C-STUC(P)-N
京セラ 内径加工用ホルダ A-DCLN型
京セラ 内径加工用ホルダ E-SCLC-A型
京セラ 内径加工用ホルダ  E-SDUC-A型
内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP
内径用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN-CHP
メーカー日本特殊陶業京セラ京セラ京セラタンガロイタンガロイ
通常価格31,595-33,432 -48,897 -36,648 -63,30763,307
通常出荷日9日目3日目〜2日目2日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
勝手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング