17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

前挽き加工用ホルダ SCLC-N-F

前挽き加工用ホルダ SCLC-N-F
通常単価(税別)
15,83017,770
税込単価
17,41319,547
通常出荷日:9日目

日本特殊陶業製の前挽き加工用ホルダです。80°ひし形形状、CC□□09T3のチップが適合します。

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番適合チップ形状勝手
SCLCR1218X09N-F06C(80度ひし形)
SCLCR1224X09N-F12C(80度ひし形)
SCLCR1015X09N-F05C(80度ひし形)
SCLCR1020X09N-F10C(80度ひし形)

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,830
( 17,413 )
9日目
17,770
( 19,547 )
9日目
15,830
( 17,413 )
9日目
17,770
( 19,547 )
9日目

詳細情報

基本情報

日本特殊陶業製の前挽き加工用ホルダです。
80°ひし形形状、CC□□09T3のチップが適合します。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

前挽き加工用ホルダ SCLC-N-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前挽き加工用ホルダ SCLC-N-F
前挽き加工用ホルダ Y-SVXCL
前挽き加工用ホルダ DS-SDX
前挽き加工用ホルダ DS-SDU-ACH
後挽き加工用ホルダ CH-SVXCL
後挽き加工用ホルダ TBVC-F10
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格15,830-31,18024,890 -41,900 -23,22019,910 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
適合チップ形状C(80°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)-
勝手
適合チップCC□□09T3VC□□1103DC□□11T3DC□□11T3,TFD11□VC□□1103TBVC型,VCGT1103
クランプねじLRIS-4*10LRIS-2.5*7LRIS-4*10LRIS-4*10LRIS-2.5*7LRIS-2.5*7
レンチLLR-25SCLR-15SLLR-25SLLR-25S-20*65CLR-15SCLR-15S

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング