17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

外径加工用ホルダ WWLN/WWLN-2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WWLNL2525M08

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・WN(80°六角形)チップ用
・外径・端面加工用
・マルチクランプ

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 端面
適合チップ形状
W(六角形)
勝手
クランプ方式
ダブルクランプ(D)
適合チップ
WN□□A0804,WN□G0804
レンチ
レンチ:LLR-T20,シム用レンチ:LLR-T10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト