17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外径加工用ホルダ C31

通常単価(税別)
15,69121,918
税込単価
17,26024,110
通常出荷日:9日目

【特長】・新設計のクランプシステムより強固なクランプ剛性とFEM解析によりクランプ圧力を最適化しクラン...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,691
( 17,260 )
9日目
16,730
( 18,403 )
9日目
21,918
( 24,110 )
9日目
16,730
( 18,403 )
9日目
21,918
( 24,110 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新設計のクランプシステムより強固なクランプ剛性とFEM解析によりクランプ圧力を最適化しクランプ時のインサート割れ防止の両立を実現しました。
・セラミック工具で安定した加工が実現します。
・CN(菱形80°)チップ用
・外径・端面加工用
・クランプオン方式

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用ホルダ C31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径加工用ホルダ C31
外径加工用ホルダ C11
外径加工用ホルダ C15
外径加工用ホルダ C17
外径加工用ホルダ C12/CSSN
外径加工用ホルダ C54/CRDN
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格15,691-15,691 -15,691 -15,691 -15,691 -16,730 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
加工用途外径 / 端面外径外径外径外径外径
適合チップ形状C(80°ひし形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)R(円形)
クランプ方式クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)
適合チップCN□N1204(1207)SN□N1204(1207)SN□N1204(1207)SN□N1204(1207)SN□N1204(1207)RN□N1204(1207)
レンチLW-4LW-4LW-4LW-4LW-4LW-4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング