17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スローアウェイドリル 5・6シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

通常単価(税別)
73,410137,370
税込単価
80,751151,107
通常出荷日:9日目

日本特殊陶業 ホルダ スローアウェイドリル 5・6シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

  • ドリル径(刃径) (mm)
    62.38~89.08
  • 適合ネジ
    1/2"
  • テーパーシャンクMT番号
    #5
  • 付属品
    クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)
  • 適用クーラントアダプタ
    2T-6SRM
  • シャンクタイプ
    テーパシャンク
  • 適用クランプスクリュ
    7619-IP25-10
  • 適用ドライバ
    8IP-25(別売り)

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。ホルダはチップ交換100回を目安に定期交換をお願いします。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 加工穴深さ(L/D)(mm)

  • 全長(L1)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

ボディ長

(mm)

形状

ロングホルダサイズ

最小発注数量
171.5
430.2
287.3
M-1
-
1個
273.1
531.8
388.9
M-2
-
1個
463.6
722.3
579.4
M-1
L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,410
( 80,751 )
9日目
89,560
( 98,516 )
9日目
137,370
( 151,107 )
9日目

詳細情報

基本情報

日本特殊陶業 ホルダ スローアウェイドリル 5・6シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。ホルダはチップ交換100回を目安に定期交換をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スローアウェイドリル 5・6シリーズ用ホルダ モールステーパシャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スローアウェイドリル 5・6シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
スローアウェイドリル 3・3.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
スローアウェイドリル 7・8シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
スローアウェイドリル Yシリーズ用ホルダ ストレートシャンク
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格73,410-46,700 -53,490 -91,230 -36,790 -32,970 -
通常出荷日9日目1日目〜9日目9日目9日目1日目〜
ドリル径(刃径)(mm)62.38~89.0834.36~47.8046.99~65.2887.76~114.48-9.50~11.07
適合ネジ1/2"1/4"1/4"1/2"1/8"1/8"
テーパーシャンクMT番号#5#4#5#5#3-
付属品クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)
適用クーラントアダプタ2T-6SRM2T-4SRM2T-5SRM2T-6SRM2T-3SRM-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング