17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

通常単価(税別)
35,79465,805
税込単価
39,37372,386
通常出荷日:1日目~2日目

日本特殊陶業 ホルダ スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

  • 適合ネジ
    1/8"
  • シャンク径×長さ (mm)
    φ20.0×50.0
  • 付属品
    クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)
  • シャンクタイプ
    ストレートシャンク
  • 適用ドライバ
    8IP-8(別売り)

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。ホルダはチップ交換100回を目安に定期交換をお願いします。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ドリル径(刃径)(mm)

  • 加工穴深さ(L/D)(mm)

  • 全長(L1)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

ボディ長

(mm)

形状

ロングホルダサイズ

適用クランプスクリュ

最小発注数量
12.98~17.65
22.2
97.6
50.4
S-1
-
72556-IP8-10
1個
15.50~17.65
22.2
97.6
50.4
S-1
-
72567-IP8-10
1個
12.98~17.65
34.9
113.5
66.3
S-2
-
72556-IP8-10
1個
15.50~17.65
34.9
113.5
66.3
S-2
-
72567-IP8-10
1個
12.98~17.65
63.5
142.1
94.9
S-3
-
72556-IP8-10
1個
15.50~17.65
63.5
142.1
94.9
S-3
-
72567-IP8-10
1個
12.98~17.65
114.3
192.9
145.7
S-3
L
72556-IP8-10
1個
15.50~17.65
114.3
192.9
145.7
S-3
L
72567-IP8-10
1個
12.98~17.65
177.8
256.4
209.1
S-3
L
72556-IP8-10
1個
15.50~17.65
177.8
256.4
209.1
S-3
L
72567-IP8-10
1個
12.98~17.65
240
321.7
271.7
S-2
XL
72556-IP8-10
1個
12.98~17.65
295.3
373.9
326.7
S-2
XL
72556-IP8-10
1個
12.98~17.65
387.4
466.0
418.8
S-2
3XL
72556-IP8-10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,794
( 39,373 )
1日目
35,794
( 39,373 )
1日目
37,494
( 41,243 )
2日目
35,794
( 39,373 )
1日目
41,829
( 46,012 )
1日目
43,776
( 48,154 )
2日目
45,100
( 49,610 )
2日目
43,037
( 47,341 )
1日目
50,207
( 55,228 )
2日目
50,207
( 55,228 )
2日目
58,429
( 64,272 )
2日目
58,429
( 64,272 )
2日目
65,805
( 72,386 )
1日目

詳細情報

基本情報

日本特殊陶業 ホルダ スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。ホルダはチップ交換100回を目安に定期交換をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク
スローアウェイドリル 7・8シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク
スローアウェイドリル GEN3 12シリーズ
スローアウェイドリル GEN3 32シリーズ
スローアウェイドリル GEN3 20シリーズ
スローアウェイドリル GEN3 22シリーズ
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格35,794-206,334 -38,611 -64,63448,775 -53,802 -
通常出荷日1日目〜9日目9日目9日目9日目9日目
適合ネジ1/8"1/2"1/8"1/4"1/8"1/8"
シャンク径×長さ(mm)φ20.0×50.0φ50×88.0φ20×50φ40×70φ25×56φ25×56
付属品クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
適用ドライバ8IP-8(別売り)8IP-25(別売り)8IP-7(別売り)8IP-15(別売り)8IP-9(別売り)8IP-9(別売り)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング