17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 加工穴深さ(L/D)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ

スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ
通常単価(税別)
34,08063,901
税込単価
37,48870,291
通常出荷日:1日目~3日目

刃先交換方式で幅広い加工径を実現でき、チップ交換が容易なスローアウェイドリル専用のホルダです。

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。ホルダはチップ交換100回を目安に定期交換をお願いします。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番ドリル径(刃径)加工穴深さ(L/D)全長(L1)
290Y0S-20FMS9.50~11.07mm290.5mm369.9mm
270Y0S-20FMS9.50~11.07mm222.3mm301.7mm
220Y0S-20FMS9.50~11.07mm31.8mm111.1mm
240Y0H-20FMS9.50~11.07mm60.3mm139.7mm
250Y0H-20FMS9.50~11.07mm111.1mm190.5mm
210Y0S-16FMS9.50~11.07mm19.1mm95.6mm

型番リスト

表示件数

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

適合ネジ

ボディ長

(mm)

シャンク径×長さ

(mm)

形状

ロングホルダサイズ

最小発注数量
19.1
95.6
G:1/16",H:1/8"
50.0
φ16.0×48.0
S-1
-
1個
31.8
111.1
1/8"
63.5
φ20.0×50.0
S-2
-
1個
60.3
139.7
1/8"
92.1
φ20.0×50.0
S-3
-
1個
111.1
190.5
1/8"
142.9
φ20.0×50.0
S-3
L
1個
222.3
301.7
1/8"
254.1
φ20.0×50.0
S-2
XL
1個
290.5
369.9
1/8"
322.3
φ20.0×50.0
S-2
3XL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,080
( 37,488 )
1日目
37,494
( 41,243 )
3日目
40,970
( 45,067 )
1日目
43,100
( 47,410 )
1日目
46,700
( 51,370 )
1日目
63,901
( 70,291 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃先交換方式で幅広い加工径を実現でき、チップ交換が容易なスローアウェイドリル専用のホルダです。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。ホルダはチップ交換100回を目安に定期交換をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ
スローアウェイドリル Yシリーズ用ホルダ ストレートシャンク
スローアウェイドリル 5・6シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
スローアウェイドリル 3・3.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
スローアウェイドリル 7・8シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格34,080-32,970 -73,410 -53,490 -46,700 -196,360 -
通常出荷日1日目〜1日目〜9日目9日目1日目〜9日目
ドリル径(刃径)(mm)9.50~11.079.50~11.0762.38~89.0846.99~65.2834.36~47.8087.76~114.48
付属品クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクテーパシャンクテーパシャンクテーパシャンクストレートシャンク
適用クランプスクリュ7247-IP7-10724-IP7-107619-IP25-107514-IP20-107514-IP20-107619-IP25-10
適用ドライバ8IP-7(別売り)8IP-7(別売り)8IP-25(別売り)8IP-20(別売り)8IP-20(別売り)8IP-25(別売り)

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング