17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スローアウェイドリル 先端角90°チップ 3シリーズ

スローアウェイドリル 先端角90°チップ 3シリーズ
通常単価(税別)
21,980
税込単価
24,178
通常出荷日:9日目

センタもみ・面取りに使用でき、効果的なポジ角形状を実現した、スローアウェイドリル,3サイズシリーズ用の...

詳細を確認
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番ドリル径(刃径)被削材コーティング・表面処理有無
153T-0128-SP47.63mmP(鋼)/N(非鉄金属)
153T-0116-SP38.10mmP(鋼)/N(非鉄金属)

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

最小発注数量
38.1
2個
47.63
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,980
( 24,178 )
9日目
21,980
( 24,178 )
9日目

詳細情報

基本情報

センタもみ・面取りに使用でき、効果的なポジ角形状を実現した、スローアウェイドリル,3サイズシリーズ用の先端角90°チップです。

ご注意

  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スローアウェイドリル 先端角90°チップ 3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スローアウェイドリル 先端角90°チップ 3シリーズ
スローアウェイドリル 先端角90°チップ 2シリーズ
スローアウェイドリル 先端角90°チップ 1シリーズ
スローアウェイドリル GEN2 5・6シリーズ用チップ
スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 2シリーズ
スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 0シリーズ
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格21,98016,90515,01218,426 -31,13721,501
通常出荷日9日目9日目9日目2日目〜9日目9日目
被削材P(鋼) / N(非鉄金属)P(鋼) / N(非鉄金属)P(鋼) / N(非鉄金属)P(鋼) / K(鋳鉄) / S(チタン合金)P(鋼) / K(鋳鉄) / S(チタン合金)P(鋼) / K(鋳鉄)
コーティング・表面処理有無
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
コーティング・表面処理(詳細)TiNTiNTiN一般鋼用(AlCrNなど)一般鋼用(AlCrNなど)TiCN
寸法 C(Dia)(mm)φ8.8φ6.4φ4.9---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング