ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スローアウェイドリル 先端角90°チップ 2シリーズ

スローアウェイドリル 先端角90°チップ 2シリーズ 152T-0108-SP
通常単価(税別)
16,905
税込単価
18,596
通常出荷日:9日目

センタもみ・面取りに使用でき、効果的なポジ角形状を実現した、スローアウェイドリル,2サイズシリーズ用の...

詳細を確認
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。

型番:

152T-0108-SP
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

152T-0108-SPの仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
31.75
被削材
P(鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
コーティング・表面処理有無
工具材質
粉末ハイス
コーティング・表面処理(詳細)
TiN
寸法 C(Dia)(mm)
φ6.4
最小下穴径
φ7.0mm
-
-

商品情報

製品仕様

型番ドリル径(刃径)被削材コーティング・表面処理有無
152T-0108-SP31.75mmP(鋼)/N(非鉄金属)

型番リスト

表示件数
型番
152T-0108-SP
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,905
( 18,596 )
9日目

詳細情報

基本情報

センタもみ・面取りに使用でき、効果的なポジ角形状を実現した、スローアウェイドリル,2サイズシリーズ用の先端角90°チップです。

ご注意

  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スローアウェイドリル 先端角90°チップ 2シリーズの型番152T-0108-SPのページです。 型番152T-0108-SPに関する仕様情報を記載しております。
スローアウェイドリル 先端角90°チップ 2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スローアウェイドリル 先端角90°チップ 2シリーズ
スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 2シリーズ
スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ Yシリーズ
スローアウェイドリル 先端角90°チップ 3シリーズ
スローアウェイドリル 先端角90°チップ 1シリーズ
スローアウェイドリル GEN2 5・6シリーズ用チップ
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格16,90531,13716,55321,98015,01218,426 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目2日目〜
ドリル径(刃径)(mm)31.753010---
被削材P(鋼) / N(非鉄金属)P(鋼) / K(鋳鉄) / S(チタン合金)P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / N(非鉄金属)P(鋼) / N(非鉄金属)P(鋼) / K(鋳鉄) / S(チタン合金)
コーティング・表面処理有無
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
コーティング・表面処理(詳細)TiN一般鋼用(AlCrNなど)TiCNTiNTiN一般鋼用(AlCrNなど)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング