17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 加工穴深さ(L/D)(mm)

  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スローアウェイドリル GEN3 18シリーズ

スローアウェイドリル GEN3 18シリーズ
通常単価(税別)
44,25052,290
税込単価
48,67557,519
通常出荷日:9日目

【特長】・高速・高送り・高能率・切屑処理で加工コスト低減を実現・大きくとった切屑ポケット・求心性に優れ...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。クーラント圧が3.5MPa以上の場合は直溝を推奨します。ホルダはチップ交換100回を目安に定期交換をお願いします。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番ドリル径(刃径)加工穴深さ(L/D)全長(L1)
60718H-25FM18.00~19.99mm139.9mm 7D230.0mm
60518H-25FM18.00~19.99mm99.9mm 5D190.0mm
60318H-25FM18.00~19.99mm60.0mm 3D150.0mm

型番リスト

表示件数

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

ボディ長

(mm)

最小発注数量
60.0 3D
150
96.8
1個
99.9 5D
190
136.8
1個
139.9 7D
230
176.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,250
( 48,675 )
9日目
48,790
( 53,669 )
9日目
52,290
( 57,519 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速・高送り・高能率・切屑処理で加工コスト低減を実現
・大きくとった切屑ポケット
・求心性に優れるXシンニング
・低抵抗型の刃先形状

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。クーラント圧が3.5MPa以上の場合は直溝を推奨します。ホルダはチップ交換100回を目安に定期交換をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スローアウェイドリル GEN3 18シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スローアウェイドリル GEN3 18シリーズ
スローアウェイドリル GEN3 12シリーズ
スローアウェイドリル GEN3 32シリーズ
スローアウェイドリル GEN3 20シリーズ
スローアウェイドリル GEN3 14シリーズ
スローアウェイドリル GEN3 17シリーズ
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格44,250-36,790 -61,65046,470 -38,310 -42,910 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
ドリル径(刃径)(mm)18.00~19.9912.00~12.9932.00~35.0020.00~21.9914.00~14.9917.00~17.99
適合ネジ1/8"1/8"1/4"1/8"1/8"1/8"
シャンク径×長さ(mm)φ25×56φ20×50φ40×70φ25×56φ20×50φ20×50
付属品クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)
形状ねじれ溝タイプねじれ溝タイプねじれ溝タイプねじれ溝タイプねじれ溝タイプねじれ溝タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング