17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スローアウェイエンドミル用チップ CZH-070

通常単価(税別)
1,763
税込単価
1,939
通常出荷日:2日目

スローアウェイエンドミル用チップ。形状(型番頭文字):その他角度 θ(°):7仕様:中心刃適用ホルダ:...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状(型番頭文字)被削材寸法d1寸法d2寸法s角度θ寸法rε
CZH04005CFR-070-DT4その他鋼・ステンレス鋼5.56mm4.20mm1.88mm0.05mm
CZH0402CFR-070-DT4その他鋼・ステンレス鋼5.56mm4.20mm1.88mm0.2mm
CZH0402CFR-070-ZM3その他ステンレス鋼・耐熱合金、チタン合金5.56mm4.20mm1.88mm0.2mm

型番リスト

表示件数

被削材

寸法 rε

(mm)

材種

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼
0.2
DT4(PVDコーテッド微粒子超硬)
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
0.2
ZM3(PVDコーテッド微粒子超硬)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,763
( 1,939 )
2日目
1,763
( 1,939 )
2日目

詳細情報

基本情報

スローアウェイエンドミル用チップ。
形状(型番頭文字):その他
角度 θ(°):7
仕様:中心刃
適用ホルダ:REZ型
ワイパー有無:ワイパー無

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スローアウェイエンドミル用チップ CZH-070のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スローアウェイエンドミル用チップ CZH-070
スローアウェイエンドミル用チップ CZH-140/141
フライスカッター用チップ
モジュラーヘッドタイプ用チップ
オートカッター用チップ
ミーリング用チップ  SDKR
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業ミスミダイジェットサンドビックイスカル
通常価格1,7632,026480 -1,6113,370 -591 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目1日目7日目〜2日目
形状(型番頭文字)その他その他T(正三角形)W(六角形)T(正三角形)S(正方形)
寸法 d1(mm)5.56-----
寸法 d2(mm)4.20-----
寸法 s(mm)1.88-----
角度 θ(°)7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング