ディスクグラインダー SI-2505L
- 通常単価(税別)
- 45,780円特別価格
- 税込単価
- 50,358円特別価格
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:6日目
ディスクグラインダー SI-2505L中研削用。【全長(mm)】225
- 適応砥石寸法(外径) (mm)
125
- 無負荷回転数 (rpm)
10000
- 空気消費量 (m³/min)
0.56
- 適応砥石寸法(厚み) (mm)
22
- 全長 (mm)
225
- 本体・関連商品
- 本体
- 騒音値 (dBA)
82/(93)
- 振動値a/k (m/s2)
5.8/1.9
- トラスココード
580-4850
- 高さ(mm)
94
- 質量(g)
1920
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
SI-2505Lの仕様・寸法情報
適応砥石寸法(外径)(mm)
125
無負荷回転数(rpm)
10000
空気消費量(m³/min)
0.56
適応砥石寸法(厚み)(mm)
22
騒音値(dBA)
82/(93)
振動値a/k(m/s2)
5.8/1.9
型番リスト
45,780円41,266円 ( 45,393円 ) | 6日目 |
ディスクグラインダー SI-2505Lの型番SI-2505Lのページです。
型番SI-2505Lに関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 信濃機販 | 信濃機販 | 信濃機販 | 不二空機 | ニューレジストン | ニューレジストン |
| 45,780円 | 54,241円 | 34,281円 | 29,269円 | 30,944円 | 31,570円 |
| 6日目 | 6日目 | 6日目 | 1日目 | 2日目 | 1日目 |
| 125 | 180 | 100 | 50 | 58/75 | 58/75 |
| 10000 | 7000 | 11000 | 15000 | 12500 | 12500 |
| 0.56 | 0.68 | 0.41 | 0.59 | 0.54 | 0.54 |
| 22 | 22 | 15 | 4 | 3.5/5 | 3.5/5 |
| 225 | 337 | 225 | 157 | 160 | 160 |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。