17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スポットカッター SI-5800 SI-5800

スポットカッター SI-5800

通常単価(税別)
54,743
税込単価
60,217
通常出荷日:5日目

スポットはがし専用の二段式クランプレバー搭載のスポットカッターになります。自動車パネルのスポット溶接部...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1600
  • 高さ (mm)
    130
  • 騒音値 (dBA)
    82/(93)
  • 全長 (mm)
    303
  • 振動値a/k (m/s2)
    <2.5
  • ドリルビット径 (φmm)
    φ8
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.51
  • トラスココード
    580-5147
  • 質量 (g)
    1800

型番:

SI-5800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-5800の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
1600
高さ(mm)
130
騒音値(dBA)
82/(93)
全長(mm)
303
振動値a/k(m/s2)
<2.5
ドリルビット径(φmm)
φ8
空気消費量(m3/min)
0.51
トラスココード
580-5147
質量(g)
1800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-5800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,743
( 60,217 )
5日目

詳細情報

基本情報

スポットはがし専用の二段式クランプレバー搭載のスポットカッターになります。
自動車パネルのスポット溶接部はがしに適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポットカッター SI-5800の型番SI-5800のページです。 型番SI-5800に関する仕様情報を記載しております。
スポットカッター SI-5800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットカッター SI-5800
エアードリル SI-5200A
エアードリル SI-5300A
リバーシブルドリル SI-5305A
ドリル YRD-10N
エアードリル No.GT-D80-20
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販ヨコタ工業ベッセル
通常価格54,74339,46530,46234,32441,90826,668
通常出荷日5日目1日目1日目1日目6日目1日目
無負荷回転数(min-1)1600500220022009002000
高さ(mm)130145145149--
騒音値(dBA)82/(93)82/(93)84/(95)90/(101)--
全長(mm)303189133132--
振動値a/k(m/s2)<2.53.0/1.02.0/0.74.7/0.9--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト