17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアードリル SI-5300A SI-5300A

エアードリル SI-5300A

通常単価(税別)
30,46228,372
税込単価
33,50831,209
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

穴開け作業用のピストルタイプのエアードリルになります。質量は890gです。

  • 商品タイプ
    エアドリル
  • 穴あけ能力 (mm)
    10
  • 無負荷回転数 (min-1)
    2200
  • 高さ (mm)
    145
  • 騒音値 (dBA)
    84/(95)
  • 全長 (mm)
    133
  • 振動値a/k (m/s2)
    2.0/0.7
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.61
  • トラスココード
    580-5121
  • 質量 (g)
    890

型番:

SI-5300A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-5300Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアドリル
穴あけ能力(mm)
10
無負荷回転数(min-1)
2200
高さ(mm)
145
騒音値(dBA)
84/(95)
全長(mm)
133
振動値a/k(m/s2)
2.0/0.7
空気消費量(m3/min)
0.61
トラスココード
580-5121
質量(g)
890

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-5300A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,46228,372
( 31,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

穴開け作業用のピストルタイプのエアードリルになります。
質量は890gです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアードリル SI-5300Aの型番SI-5300Aのページです。 型番SI-5300Aに関する仕様情報を記載しております。
エアードリル SI-5300Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードリル SI-5300A
エアードリル SI-5200A
リバーシブルドリル SI-5305A
エアードリル(キーレスチャック)
スポットカッター SI-5800
エアードリル No.GT-D100-15
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販ベッセル信濃機販ベッセル
通常価格30,46239,46534,32420,625 -54,74324,324
通常出荷日1日目1日目1日目4日目5日目1日目
商品タイプエアドリルエアドリルエアドリルエアドリル-エアドリル
穴あけ能力(mm)10131010-10
無負荷回転数(min-1)22005002200250016001500
高さ(mm)145145149-130-
騒音値(dBA)84/(95)82/(93)90/(101)-82/(93)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング