17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクサンダー SI-2210 SI-2210

ディスクサンダー SI-2210

通常単価(税別)
19,892
税込単価
21,881
通常出荷日:6日目

金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。空気消費量(m³/min)0.66無負荷回転数(rpm)1800...

詳細を確認
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.66
  • 無負荷回転数 (rpm)
    18000
  • 全長 (mm)
    167
  • 商品タイプ
    本体
  • サイズ (mm)
    ファイバーディスク:φ100
  • 騒音値 (dBA)
    91/(102)
  • 振動値a/k (m/s2)
    3.8/1.0
  • トラスココード
    580-4809
  • 質量(g)
    990
  • 高さ(mm)
    123

型番:

SI-2210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-2210の仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
0.66
無負荷回転数(rpm)
18000
全長(mm)
167
商品タイプ
本体
サイズ(mm)
ファイバーディスク:φ100
騒音値(dBA)
91/(102)
振動値a/k(m/s2)
3.8/1.0
トラスココード
580-4809
質量(g)
990
高さ(mm)
123

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-2210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,892
( 21,881 )
6日目

詳細情報

基本情報

金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。
空気消費量(m³/min)0.66
無負荷回転数(rpm)18000

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクサンダー SI-2210の型番SI-2210のページです。 型番SI-2210に関する仕様情報を記載しております。
ディスクサンダー SI-2210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクサンダー SI-2210
ダブルアクションサンダー SI-3111P
ダブルアクションサンダー SI-3101P
ダブルアクションサンダー SI-2110S
サンダ HSA-6AK
[125mm]エアーサンダー(マジック式)EA162EA-1
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販ヨコタ工業エスコ
通常価格19,89237,40122,44724,69737,76525,282
通常出荷日6日目1日目1日目1日目6日目1日目
空気消費量(m³/min)0.660.370.370.420.70.212
無負荷回転数(rpm)18000100001000015000500010000
全長(mm)167165165135212184
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
サイズ(mm)ファイバーディスク:φ100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング