17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダー SI-2500 SI-2500

ディスクグラインダー SI-2500

通常単価(税別)
34,281
税込単価
37,709
通常出荷日:6日目

ディスクグラインダー SI-2500中研削用。【全長(mm)】225

  • 適応砥石寸法(外径) (mm)
    100
  • 無負荷回転数 (rpm)
    11000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.41
  • 適応砥石寸法(厚み) (mm)
    15
  • 全長 (mm)
    225
  • 本体・関連商品
    本体
  • 騒音値 (dBA)
    84/(95)
  • 振動値a/k (m/s2)
    7.6/2.5
  • トラスココード
    580-4841
  • 高さ(mm)
    90
  • 質量(g)
    1800

型番:

SI-2500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-2500の仕様・寸法情報

適応砥石寸法(外径)(mm)
100
無負荷回転数(rpm)
11000
空気消費量(m³/min)
0.41
適応砥石寸法(厚み)(mm)
15
全長(mm)
225
本体・関連商品
本体
騒音値(dBA)
84/(95)
振動値a/k(m/s2)
7.6/2.5
トラスココード
580-4841
高さ(mm)
90
質量(g)
1800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-2500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,281
( 37,709 )
6日目

詳細情報

基本情報

ディスクグラインダー SI-2500
中研削用。
【全長(mm)】225

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー SI-2500の型番SI-2500のページです。 型番SI-2500に関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダー SI-2500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダー SI-2500
ディスクグラインダー SI-2505L
ディスクグラインダー SI-2600L
アングルグラインダー FA-20-1
空気式ミニグラインダー空神 スロットル式
空気式ミニグラインダー空神 レバー式
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販不二空機ニューレジストンニューレジストン
通常価格34,28145,78054,24129,26930,94431,570
通常出荷日6日目6日目6日目1日目2日目1日目
適応砥石寸法(外径)(mm)1001251805058/7558/75
無負荷回転数(rpm)11000100007000150001250012500
空気消費量(m³/min)0.410.560.680.590.540.54
適応砥石寸法(厚み)(mm)15222243.5/53.5/5
全長(mm)225225337157160160

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング