17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 粒度(メッシュ換算値)(#)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

フィニッシングコンパウンド

通常単価(税別)
3,3334,122
税込単価
3,6664,534
通常出荷日:4日目~6日目

砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。【特長】・各種仕上げ・共ずり、補修など幅広く使用できます。・...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(メッシュ換算値)

(#)

詳細タイプ

品種

材質

被削材

標準仕上面粗度

最小発注数量
120
粗仕上用
AC
酸化アルミニウム(Aシリーズ)
非鉄金属、生材、取代小の時
3~4S
1個
280
中仕上用
AM
酸化アルミニウム(Aシリーズ)
非鉄金属、生材、取代小の時
1~2.5S
1個
1000
仕上用
AF
酸化アルミニウム(Aシリーズ)
非鉄金属、生材、取代小の時
0.2~0.5S
1個
120
粗仕上用
CC
炭化珪素(Cシリーズ)
鉄、ステンレス、石、取代大の時
4~5S
1個
280
中仕上用
CM
炭化珪素(Cシリーズ)
鉄、ステンレス、石、取代大の時
2.5~4S
1個
1000
仕上用
CF
炭化珪素(Cシリーズ)
鉄、ステンレス、石、取代大の時
1~1.5S
1個
2000
超仕上用
CXF
炭化珪素(Cシリーズ)
鉄、ステンレス、石、取代大の時
0.5~1S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333
( 3,666 )
4日目
3,571
( 3,928 )
4日目
3,777
( 4,155 )
6日目
3,460
( 3,806 )
4日目
3,431
( 3,774 )
6日目
3,777
( 4,155 )
6日目
4,122
( 4,534 )
6日目

詳細情報

基本情報

砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。
【特長】
・各種仕上げ・共ずり、補修など幅広く使用できます。
・押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。
・溶媒は、水・石油系の油で簡単に洗浄できます。
・金属を腐食させたり、人体への影響はありません。
【用途】
・Aシリーズ(酸化アルミニウム)非鉄金属、生材、取代小の時。
・Cシリーズ(炭化珪素)鉄、ステンレス、石、取代大の時。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

フィニッシングコンパウンド 規格表1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィニッシングコンパウンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィニッシングコンパウンド
ジェルダイヤモンドシリンジ10cc
ツヤデール
ペースト研磨剤 アルミ用
3M™コンパウンド
ダイヤモンドペースト用希釈液
メーカーノリタケコスモステクノ・コーポレーションミニタートラスコ中山スリーエムジャパン旭ダイヤモンド工業
通常価格3,333-6,9691,8131,0332,4312,494
通常出荷日4日目〜3日目1日目1日目1日目1日目
容量450g10cc100ml100g300g250cc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング