17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 硬度

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

ホワイトストン

通常単価(税別)
1,81510,075
税込単価
1,99711,083
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出させる事により、切れ味を確保します。【用途】・ダイヤ...

詳細を確認
  • クーラント液に浸してホイールの回転数を落としてご使用下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

硬度

最小発注数量
180
H
1個
2000
O
1個
3000
O
1個
6000
O
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,815
( 1,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,333
( 6,966 )
5日目
7,412
( 8,153 )
4日目
10,075
( 11,083 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出させる事により、切れ味を確保します。
【用途】
・ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。

ご注意

  • クーラント液に浸してホイールの回転数を落としてご使用下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】
●ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。
●ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出させる事により、切れ味を確保します。
〈使用方法〉
●ホイールストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用ください。
ホワイトストン 製品の基本仕様・特長oth_01

研削盤用

規格表

型番砥材粒度硬度結合剤形状寸法(mm)
1000B7001AWA180HVS104×30×25
1000B70020WA220HVS104×30×25
1000B70030WA2,000OVS104×30×25
1000B70040WA3,000OVS104×30×25
1000B70050WA6,000OVS104×30×25

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトストンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
精密部品加工の仕上げ作業
5
満足度:5.0
いつも使用しているのですが、加工面の盛り上がりが取れて、きれいに仕上がります。
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトストン
ダイヤブロックドレッサ
砥石ドレッサ
スティック砥石ドレッサー
成形用砥石ドレッサー
砥石ドレッサ ハンディータイプ・スティックタイプ
メーカーノリタケナカニシナカニシミニターミニターナカニシ
通常価格1,815-23,6311,8001,376 -2,4811,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
砥材WA-----
長さ(mm)10411575150120-
幅(mm)3030251550-
厚み(mm)2515815--
結合剤V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレッシングストーン・ダイヤブリックカテゴリの売れ筋ランキング