17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

金型の達人CBN

通常単価(税別)
41,17143,651
税込単価
45,28848,016
通常出荷日:39日目

非常に切味の良いCBNレジンホイール・粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。【特長】・砥粒の保持...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚み

(mm)

穴径

(mm)

結合剤

結合剤詳細

詳細タイプ

寸法

(mm)

規格

最小発注数量
200
10
31.75
-
BK
角持重視タイプ
X層(3)
IDAS:1A1R
1個
180
10
31.75
レジン(B)
-
-
X層(3)
IDAS:1A1R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,651
( 48,016 )
39日目
41,171
( 45,288 )
39日目

詳細情報

基本情報

非常に切味の良いCBNレジンホイール
・粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
【特長】
・砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます
・高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています
・切味重視スペックと角持ち重視スペックを用意
・用途に応じたホイール選定が可能です
【用途】
・金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削

商品情報

製品特長・仕様

規格表

金型の達人CBN 規格表

外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型の達人CBNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型の達人CBN
金型の達人ダイヤ
グラインダーの達人 ダイヤ
KPメモックスII(ビトリファイドCBNホイール)
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイール TDH-125S
TRUSCO 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイール
メーカーノリタケノリタケノリタケノリタケトラスコ中山トラスコ中山
通常価格41,171-37,045 -20,283 -43,424 -12,09512,600
通常出荷日39日目39日目4日目〜4日目4日目1日目
粒度(#)170170120140400400
砥粒種類立方晶窒化硼素(CBN)金属被覆合成ダイヤモンド(SDC)金属被覆合成ダイヤモンド(SDC)立方晶窒化硼素(CBN)天然ダイヤモンド(D)天然ダイヤモンド(D)
集中度7575----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドホイール・CBNホイールカテゴリの売れ筋ランキング